제품 게시
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

별점 4.4/54.4(5 리뷰)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
기술 사양
  • 특징 참조F3055
  • 제품군Whiteboard
  • 제품분류With Sliding Panels
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1220
  • 너비(mm)2440
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소