제품 게시
F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination
SEPS2BIM

F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination

별점 4.0/54.0(7 리뷰)
Whiteboard and projection screen combination approximately 48" H x 72" W. Magnetic surface with matte finish for projection. Hard board stabilizer with aluminum foil back. For use with water color pens.
기술 사양
  • 특징 참조F3060
  • 제품군Whiteboard
  • 제품분류Projection Screen Combination
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1220
  • 너비(mm)1830
  • 깊이(mm)2430
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미