제품 게시
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

별점 2.8/52.8(8 리뷰)
Clock, 12" diameter. Round surface, easy to read numbers with sweep second hand. Wall mounted unit for use when impractical to install a fully synchronized clock system. Battery operated, (batteries not included).
기술 사양
  • 특징 참조F3200
  • 제품군Clock
  • 제품분류Battery
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)330
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소