제품 게시
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

별점 3.8/53.8(9 리뷰)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
기술 사양
  • 특징 참조M1825
  • 제품군Printer
  • 제품분류Computer
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소