제품 게시
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Electric typewriter. Unit is an electronic typewriter with spell check and automatic correction. It features 10, 12, or 15 characters per inch pitch, margin adjustment and phrase storage. Used for general typing tasks such as forms, envelopes, labels and letters.
기술 사양
  • 특징 참조M1850
  • 제품군Typewriter
  • 제품분류Electric
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소