제품 게시
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

별점 4.3/54.3(10 리뷰)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
기술 사양
  • 특징 참조M2300
  • 제품군Washer
  • 제품분류Clothes
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1170
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)740
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소