제품 게시
M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household
SEPS2BIM

M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household

별점 3.0/53.0(5 리뷰)
Automatic clothes dryer. Electric unit features automatic sensi-dry control with setting for different kinds of fabrics, timed cycle, removable lint filter, drum interior light and enamel finish.
기술 사양
  • 특징 참조M2400
  • 제품군Dryer
  • 제품분류Clothes
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)740
  • 깊이(mm)790
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소