제품 게시
M4116 - Vital Signs Monitor
SEPS2BIM

M4116 - Vital Signs Monitor

별점 4.1/54.1(7 리뷰)
Electronic sphygmomanometer. LCD displays non-invasive blood pressure, pulse rate and temperature. Used in hospitals and clinics. Includes an optional mobile stand.
기술 사양
  • 특징 참조M4116
  • 제품군Monitor
  • 제품분류Vital signs
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)24
  • 깊이(mm)24
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Kg)40
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소