제품 게시
M8800 - Cart, Anesthesia
SEPS2BIM

M8800 - Cart, Anesthesia

Mobile anesthesia cart. The cart shall be built of stainless steel or other appropriate material and mounted on 4" casters for easy mobility. It shall be capable of being equipped with bottle holders, adjustable IV pole, storage drawers, shelves and a top bar/rail.
기술 사양
  • 특징 참조M8800
  • 제품군Cart
  • 제품분류Anesthesia
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1450
  • 너비(mm)1120
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소