제품 게시
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

A low consumption (1.0 gallon per flush) vitreous china, wall hung, washout flush action urinal with extended sides, flushing rim, 3/4" inlet spud, 2" I.P.S. female outlet connection and stainless steel strainer. For general purpose use in male toilet rooms.
기술 사양
  • 특징 참조P8150
  • 제품군Urinal
  • 제품분류Wall Hung
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)710
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미