제품 게시
S0965 - Washer/Disinfector, Dental
SEPS2BIM

S0965 - Washer/Disinfector, Dental

Washer disinfector used to clean dental instruments. The unit washes, disinfects and rinses, but does not sterilize the instruments.
기술 사양
  • 특징 참조S0965
  • 제품군Washer/Disinfector
  • 제품분류Dental
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소