제품 게시
X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Full mouth dental panographic radiographic unit. The unit includes teleradiographic capability, dental readout, and automatic exposure timer. Wheelchair patient compatible.
기술 사양
  • 특징 참조X6500
  • 제품군Radiographic Unit,
  • 제품분류Dental
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2440
  • 너비(mm)1140
  • 깊이(mm)1370
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소