제품 게시
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

사양
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조1919-8-wave-energy-saving-14
  • 제품군Energy Saving
  • 제품분류Basic 1919/8 ENERGY SAVING
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)2.4
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득