제품 게시
BG 1919/10 Clearview
BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
    사양
    • BG 1919/10 Clearview Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.1

      SOUND INSULATION (dB): 44

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 3,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 21 (joint 30 mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    기술 사양
    • 특징 참조BG_1919_10_Clearview
    • 제품군Technology-Pavers:mattoni
    • 제품분류BG 1919/10 Clearview
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)190
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료유리
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
    • IFC 분류블록
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
    • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
    • OmniClass 번호23-15 15 21
    • OmniClass 제목Wall Blocks