제품 게시
Vetropieno Quadrato Americano

Vetropieno Quadrato Americano

LIMITED AVAILABILITY
Perfect for creative installations and striking accents, our square Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro Glass Bricks combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro is also impact resistant.

사양
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

기술 사양
  • 특징 참조VetropienoQuadratoAmericano
  • 제품군SOLID GLASS BRICKS
  • 제품분류VETROPIENO AMERICANO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)7
  • 너비(inches)4
  • 깊이(inches)2
관련성
  • 주 재료유리
  • 순 중량(Lbs)2.64
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 01 81
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Maintenance of Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득