제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
홈
카테고리
조명
외부
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
다음에서 사용 가능 미국
SG Armaturen
팔로우
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
923999
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-05-14
에디션 넘버
1
높이(mm)
110
너비(mm)
114
깊이(mm)
84
링크
링크
제품 URL
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
설치 안내
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
부 재료
알루미늄
설계국가
노르웨이
제조국가
노르웨이
분류
분류
BIMobject 카테고리
조명 - 외부
IFC 분류
조명 기구
UNSPSC 이름
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC 코드
391116
비슷한 제품
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
다운로드
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
다운로드
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
다운로드
Simes
Streamline Wall Washer
다운로드
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
다운로드
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
다운로드