제품 게시
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
사양
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
기술 사양
  • 특징 참조31-9032-10_DE
  • 제품군Concealed cisterns
  • 제품분류Intraslim
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)457
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가모나코
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)2.84
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures