제품 게시
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate

    Smarty Flush Plate

    Modern design
    사양
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    기술 사양
    • 특징 참조31-191X-10_DE
    • 제품군Flushing Devices
    • 제품분류Smarty
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)11
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가모나코
    • 제조국가모나코
    • 순 중량(Kg)0.39
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures