제품 게시
BLM 400 Washbasin Wall Frame
SIAMP UK

BLM 400 Washbasin Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 150kg. - Versatile to receive a large variety of washbasins FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 150 kg load bearing resistant frames.
사양
  • Wall frame for wall hung washbasin, 10-year guarantee, 2 wall fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 400 mm, adjustable depth from 80 to 245 mm. Adjustable height position of washbasin, water supply and drain. Supplied with fixing and connection accessories.
기술 사양
  • 특징 참조31-1250-10
  • 제품군Concealed cisterns
  • 제품분류BLM 400
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가모나코
  • 제조국가모나코
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류탱크
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽
영국