제품 게시
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Installation system LIS CW2 with cistern for wall-hung WC and shower toilet, dual flush 4.5/3L (adjustable to 6/3L)
기술 사양
  • 특징 참조894666
  • 제품군LIS
  • 제품분류Systems for toilets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)140
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures