제품 게시
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP UK

WC Pack Deluxe Samoa

Dual flush 4/2.6L ; Rimless
사양
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
기술 사양
  • 특징 참조31-2338-10
  • 제품군Concealed cisterns
  • 제품분류Deluxe Samoa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-11
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)350
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가모나코
  • 제조국가모나코
  • 순 중량(Kg)42
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류탱크
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽
영국