제품 게시
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
기술 사양
  • 특징 참조SikaGrout-4800
  • 제품군Grouting
  • 제품분류Cementitious Grouts
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료금속
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 설명Cementitious grouts
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 62 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass 번호23-13 15 15 11 13
  • OmniClass 제목Catalyzed Metallic Concrete Grouts