제품 게시
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    기술 사양
    • 특징 참조WABO_HFF
    • 제품군Expansion Joints
    • 제품분류Fire Barrier Joint Systems
    • 게시일2024-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_27
    • Uniclass 2015 설명Expansion joints
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 95 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Control
    • OmniClass 번호23-13 31 21 19 11
    • OmniClass 제목Expansion and Contraction Joints