제품 게시
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    기술 사양
    • 특징 참조WABO_TSF
    • 제품군Expansion Joints
    • 제품분류Architectural and Buildings Expansion Joints
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_27
    • Uniclass 2015 설명Expansion joints
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 95 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Control
    • OmniClass 번호23-13 31 21 19 11
    • OmniClass 제목Expansion and Contraction Joints

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국