제품 게시
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
기술 사양
  • 특징 참조wallcoat-ws-13
  • 제품군Wall Coating
  • 제품분류Epoxy
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료에폭시
  • 부 재료기타
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Wall finishing materials
  • UNSPSC 코드301615
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 설명Epoxy resins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 72 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Coverings
  • OmniClass 번호23-15 15 25
  • OmniClass 제목Wall Finish Coatings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미