제품 게시
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    별점 4.2/54.2(5 리뷰)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    기술 사양
    • 특징 참조CONCRETE_UP-LIGHT
    • 제품군Walk over
    • 제품분류CONCRETE UPLIGHT
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-11-05
    • 에디션 넘버3
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)240
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 3.7/5 3.7 (13)
    별점 3.8/5 3.8 (8)
    별점 4.7/5 4.7 (9)