제품 게시
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    Design Marc Sadler Lighting Void. The light blade comes from the concrete. When it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in the concrete with brutal and magic inspiration: Actually a technical prodigy, directly casted into the concrete, the product of a sophisticated and invisible genius to fuse architecture and light in a natural way. Marc Sadler see the installation video: http://www.simes.it/movie/ghost.php
    기술 사양
    • 특징 참조GHOST
    • 제품군Step light
    • 제품분류GHOST for cast concrete
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-24
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 3.7/5 3.7 (13)
    별점 3.8/5 3.8 (8)
    별점 4.7/5 4.7 (9)