제품 게시
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
    Simes

    Keen

    Design Klaus Begasse Keen represents the evolution of outdoor lighting projectors. A special double joint allows the projector to take infinite positions for different light effects. Its minimal design makes it suitable for a wide range of architectural project applications. Available in two sizes, Keen is engineered with the most advanced LED technology and different optical solutions, ensuring a performing light effect and energy saving characteristics.
    기술 사양
    • 특징 참조KEEN
    • 제품군Projectors
    • 제품분류KEEN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-24
    • 에디션 넘버5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 3.8/5 3.8 (12)
    별점 4.6/5 4.6 (7)
    별점 4.2/5 4.2 (10)