제품 게시
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    별점 4.3/54.3(38 리뷰)
    LOBBY is an outdoor LED downlight. Innovative and highly performing, it is entirely designed by SIMES R&D using new and powerful software to study and maximize the heat dissipation. LOBBY comes in two versions, basic and professional, to satisfy different market requirements. A main optic, with acid-etched diffuser, increases the homogeneity of the luminous flux, a secondary optic distributes the light without glaring.
    기술 사양
    • 특징 참조LOBBY
    • 제품군Downlight
    • 제품분류LOBBY
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-11-14
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 3.7/5 3.7 (13)
    별점 3.8/5 3.8 (8)
    별점 4.7/5 4.7 (9)