제품 게시
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
    Simes

    Loft Applique

    The continuous process in the search of clean cut lines and pure shapes, together with the use of materials that can enhance such essential design characteristics has resulted in the development of LOFT. A complete set of fittings available in three sizes with different light sources allowing for diverse applications.
    기술 사양
    • 특징 참조LOFT_ROUND_APPLIQUE
    • 제품군Applique
    • 제품분류LOFT
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-11-05
    • 에디션 넘버4
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 3.7/5 3.7 (13)
    별점 3.8/5 3.8 (8)
    별점 4.7/5 4.7 (9)