제품 게시
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    기술 사양
    • 특징 참조MOVIT
    • 제품군Projectors
    • 제품분류MOVIT
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-11-05
    • 에디션 넘버5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.7/5 4.7 (9)
    별점 3.7/5 3.7 (13)
    별점 4.3/5 4.3 (11)
    별점 4.6/5 4.6 (76)
    별점 3.8/5 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText