제품 게시
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    사양
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    기술 사양
    • 특징 참조POUF
    • 제품군Tailor Made acoustic furnitures
    • 제품분류Acoustic seatings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)600
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 음향 시설
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카