제품 게시
EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
기술 사양
  • 특징 참조faucets_optima_ebf-85
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Hardwired Powered Sensor Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG015610
  • ETIM 이름Valves/taps/controls
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카