제품 게시
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
기술 사양
  • 특징 참조faucets_sloan_sf-2400
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Hardwired Powered Sensor Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG015610
  • ETIM 이름Valves/taps/controls
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카