제품 게시
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER
Sloan Valve

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Features

  • True flushometer provides accurate flush volume
  • Heavy-duty rough brass valve body
  • Battery powered infrared sensor provides hands free activation
  • Vandal-resistant wall plate with electronic override button
  • Replaceable piston assembly accessible though front wall plate
  • Concealed shut off sleeve adjusts flow rate
  • Not available in USA or Canada
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
기술 사양
  • 특징 참조flushometers_truflush_trf-8156
  • 제품군Flushometers
  • 제품분류Water Closet Flushometer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011594
  • ETIM 이름Electronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushometers
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

아시아