제품 게시
Sloan® ESD 400 Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

Sloan® ESD 400 Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Sensor activated foam soap dispenser
  • Uses refill bottle that simplifies replacement and reduces waste
  • Touch-free operation improves hand washing hygiene
  • Delivers a pre-measured foam soap application "on demand"
기술 사양
  • 특징 참조soap-dispensers_sloan_esd-400
  • 제품군Dispensers
  • 제품분류Soap dispensers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • ETIM 코드EC010549
  • ETIM 이름Soap dispenser
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카