제품 게시
ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500 refill size
  • Soap Dispenser can be Hardwired with purchase optional AC Adapter (Part Number: 0346090)
  • Ships with 2 soap refills
기술 사양
  • 특징 참조soap-dispensers_sloan_ESD-420
  • 제품군Dispensers
  • 제품분류Soap dispensers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • ETIM 코드EC010549
  • ETIM 이름Soap dispenser
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카