제품 게시
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Small size and clean lines fits a large variety of applications and restroom looks
  • Thorough washdown flushing action
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
기술 사양
  • 특징 참조urinals_SU-7019
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Sloan Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카