제품 게시
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • White Vitreous China
  • Washdown flushing action
  • Integral flushing rim
  • ¾" I.P.S. rear spud inlet
  • 2" NPT outlet flange
  • Fully concealed trapway
  • Vandal resistant strainer assembly included
  • All mounting hardware included
  • 100% factory flush tested
기술 사양
  • 특징 참조urinals_SU-7419
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Sloan Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카