제품 게시
DRY Towel Warmer
Smedbo

DRY Towel Warmer

별점 5.0/55.0(7 리뷰)
DRY – Towel Warmer in Stainless Steel Polished. Concealed fastening. Make life in your bathroom more enjoyable! With practical accessories like hooks and clothes hangers DRY - Towel Warmer is not for sale in the USA and UK since the electrical connections don´t fit.
기술 사양
  • 특징 참조FK700
  • 제품군DRY
  • 제품분류Towel Warmer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-08-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)689
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)112
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료광택
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)4.005
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카