제품 게시
AIR Towel Hook
Smedbo

AIR Towel Hook

AIR – Towel Hook chrome. Concealed fastening. AIR has an elegance and subtlety of design which could make it a Modern Classic
기술 사양
  • 특징 참조AK355
  • 제품군Air
  • 제품분류Hook
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-08-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)47
  • 너비(mm)19
  • 깊이(mm)36
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.11
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카