제품 게시
SIDELINE - Shower Basket for Double
Smedbo

SIDELINE - Shower Basket for Double

SIDELINE – Shower Basket Double in polished chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
기술 사양
  • 특징 참조DK1041
  • 제품군Sideline
  • 제품분류Soap Basket Straight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)765
  • 너비(mm)217
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.55
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카