제품 게시
LIVING Grab Bar
Smedbo

LIVING Grab Bar

LIVING – Grab bar in Stainless Steel Polished. Concealed fastening. Bath- and Shower Grab Bars Simple and Functional Design with great Focus in Safety
기술 사양
  • 특징 참조FK806
  • 제품군LIVING
  • 제품분류Grab bar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-08-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)85
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료광택
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.518
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카