제품 게시
HOME - Double Towel Hook
Smedbo

HOME - Double Towel Hook

Home - Double Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
기술 사양
  • 특징 참조HK356
  • 제품군Home
  • 제품분류Hook
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)35
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.156
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카