제품 게시
Brighten Up Series - 160 DS
Brighten Up Series - 160 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 160 DS

    별점 4.7/54.7(11 리뷰)
    The Solatube 160 DS is ideal for small spaces like corridors, restrooms and storage areas. It can be utilized with hard, suspended or open ceilings. A great solution for small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    사양
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    기술 사양
    • 특징 참조BrightenUp_160DS
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Daylighting system
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-05-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 採光装置
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 설명Daylight pipes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tubular Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 13 21
    • OmniClass 제목Tubular Skylights
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings