제품 게시
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

별점 4.1/54.1(15 리뷰)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
사양
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

기술 사양
  • 특징 참조SkyVault_M74DS-O
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Daylighting system
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-05-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 採光装置
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 설명Daylight pipes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tubular Skylights
  • OmniClass 번호23-17 17 13 21
  • OmniClass 제목Tubular Skylights
  • CSI 단일 형식 II 코드B3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings