제품 게시
SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling

The SolaMaster 330 DS is designed to maximize light output at any time of day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for lighting expansive spaces with dropped ceilings where variances in light levels don’t create an issue for occupants.
사양
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
기술 사양
  • 특징 참조SolaMaster_330DS_C
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Daylighting system
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-05-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 採光装置
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Skylights
  • UNSPSC 코드301718
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 설명Daylight pipes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tubular Skylights
  • OmniClass 번호23-17 17 13 21
  • OmniClass 제목Tubular Skylights
  • CSI 단일 형식 II 코드B3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings