제품 게시
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

사양
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

기술 사양
  • 특징 참조solomon-fm250-granite-stone-texture
  • 제품군Concrete Texture Mats
  • 제품분류Stone Textures
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 35 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Finishing
  • OmniClass 번호23-13 31 23
  • OmniClass 제목Concrete Finishing Products

지역 가용성

북미
미국