제품 게시
Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4
보관됨

Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

기술 사양
  • 특징 참조coverplate-side-units-with-mailshelf-for-boxes-typ1-and-typ3-high4
  • 제품군Storage
  • 제품분류Mailbox
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 우체통 & 우편함
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Post
  • UNSPSC 코드301029
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_50
  • Uniclass 2015 설명Mail equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 55 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mail Boxes
  • OmniClass 번호23-19 15 11
  • OmniClass 제목Mail Boxes