제품 게시
Male angle valve for multilayer tube
SOPAL

Male angle valve for multilayer tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
기술 사양
  • 특징 참조1214A03
  • 제품군Angle valve
  • 제품분류Angle valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료Nickel
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC003623
  • ETIM 이름Valve connector (field assembly)
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

유럽 아프리카